Teilnahme Gewinnspiel 

 

Gewinnen Sie entweder ein Tool-Kit Solar oder eine von zwei Kisten Erfrischungsgetränke. Die Teilnahme ist nur bis 15. Juni 2024 möglich. Die Verlosung findet unter allen Teilnehmern mit der richtigen Antwort am 17. Juni 2024 statt. 

 

Beantworten Sie folgende Frage: Welche Funktion hat der MPP-Tracker bei einem PV-Wechselrichter?

Weitere Informationen finde ich in den detaillierten Teilnahmebedingungen. Teilnahmebedingungen

Informationen zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten finde ich in den Datenschutzhinweisen. Datenschutzhinweise