Anmeldung zur Schulung

Industrielle Cybersicherheit IEC 62443 - Grundlagen

Wissen aus erster Hand - Phoenix Contact ist seit 2020 IEC 62443-2-4 zertifiziert

Im ersten Teil dieses Online-Trainings erhalten Sie einen grundlegenden Überblick zum Thema Informationssicherheit in Industrial Automation and Control Systems (IACS), im zweiten Teil geben wir einen ausführlichen Einblick in die ISA/IEC 62443 und deren Substandards. 
Neben der Vermittlung von Informationen zu den einzelnen Substandards werden auch in der Praxis anwendbare Vorgehens-weisen vorgestellt, um den verschiedenen Anforderungen aus den Substandards gerecht werden zu können.
Voraussetzungen: Laptop für das Webinar und Internet-Zugang
Nach erfolgreicher Teilnahme an diesem Training erhalten Sie von Phoenix Contact ein Zertifikat als Teilnahmebestätigung.

Ziele:
Teilnehmer dieses Online-Trainings verstehen die grundsätzlichen Belange und Anforderungen im Themengebiet der industriellen Informationssicherheit. Darüber hinaus sind Sie in der Lage, sich als Produktentwickler, Anlagenintegrator oder Anlagenbetreiber in der internationalen Standardreihe ISA/IEC 62443 zurechtzufinden und die für Sie relevanten Dokumente der Standardreihe zu identifizieren und anzuwenden.

Zielgruppe:
Einsteiger wie auch Spezialisten aus den Bereichen der Betriebstechnik (OT) und IT sowie Sicherheitstechniker (Funktionale Sicherheit/Safety), Betreiber von Kritischer Infrastruktur (wesentliche Dienste) und ISO 2700 I zertifizierte Unternehmen.

Inhalte:

Ausführlich behandelt werden insbesondere die grundlegenden Konzepte der ISA/IEC 62443, wie:

  • Zones & Conduits
  • Security Level
  • Foundational Requirements
  • Security & Product Lifecycles
  • Security Management System
  • Security Program Requirements
  • System Requirements
  • Secure Development Lifecycle
  • Component Requirement

Kosten:  € 500,- (exkl. MwSt.)

 

Informationen zum Webinar:
Das Webinar "Industrielle Cybersicherheit - Grundlagen IEC 62443" haben wir für Sie in zwei Module unterteilt. Es besteht die Möglichkeit, diese an verschiedenen Tagen zu wählen.
Die Präsenzdauer steht im Verhältnis 6h + 1h (Beratung) pro Webinar. Mit der einstündigen Beratung besteht für Sie die Möglichkeit, nach dem Webinar (innerhalb einer Woche) den Referenten mit Fragen zum Seminar telefonisch zu kontaktieren.

Modul 1:  08:30 - 11:30 Uhr
Modul 2:  13:00 - 16:00 Uhr

 

Ihre Ansprechpartner:

Erich Kronfuss
Industrial IoT-Security Specialist
Industry Management & Automation
Tel.:   +43 (0)664 608 672 49

Helmut Hagn
Industrial IoT-Security Specialist
Industry Management & Automation
Tel.:   +43 (0)664 608 672 10

Gerne nehme ich an dieser Schulung teil und melde mich hiermit verbindlich an.